Danfoss logo
SPD - AUTO - EPOXY -M_ACB_061F9124, 061F9125, 061F9126

ACB, 1.7 bar, 0.7 bar

061F9021

Hærri virkur þrýstingur [bör]: 1.7, Lægri virk. þrýst. [bör]: 0.7, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT, Gerð þrýstingstengingar: Flare, Stærð þrýstingstengingar: 1/4 to, Rafmagnstenging: Kapall, IP-tala umlykis: IP65

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aths. þrýstingstengingarLofttæmari
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flokkur þrýstingssviðsLágur þrýstingur
Gerð þrýstingstengingarFlare
Gildi raftengisAC=4 A, 250 V
Hærri virkur þrýstingur [bör]1.70 bar
Hærri virkur þrýstingur [psi]25 psi
Hám. vinnuþrýstingur [bör]35.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]508 psig
Heiti vöruCartridge pressure switch
Hrinuþrýsingur [psig]2900 psig
Hrinuþrýstingur [bör]200.0 bar
HúsEPOXÝGERÐ
IP-tala umlykisIP65
KæliefniR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
KapalgerðAWG18
Kapallengd [m]2.000 m
Kapallengd [to]78.74 in
Lægri virk. þrýst. [bör]0.70 bar
Einkenni
Gildi
Lægri virk. þrýst. [psi]10 psi
Litur víraSVART+BLÁR+RAUÐ
Lykill tæknilýsingarACB-2UC23W
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC23W I/50
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]135 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-55 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]275 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-70 °F
NothæftNR.
Olíulaus kæliefniR134aR513A
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingKapall
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Snið magns á pakkningu50 pc
Stærð þrýstingstengingar1/4 to
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]85 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]185 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-20 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
VöruhópurSwitches and thermostats
VörutegundACB
VottunC UL US UL60730CE 0035TÜV
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.144 Kilogram
Net weight0.137 Kilogram
Volume0.456 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428260060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm