Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

ACB, 31 bar, 24 bar

061F8706

Hærri virkur þrýstingur [bör]: 31, Lægri virk. þrýst. [bör]: 24, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPST(NC), Gerð þrýstingstengingar: Lóðmálmur, ODM, Stærð þrýstingstengingar: 1/4 to, Rafmagnstenging: Spaðatengi, IP-tala umlykis: IP40

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPST(NC)
Aths. þrýstingstengingarCu-pípa (tip=3mm)
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flokkur þrýstingssviðsHáþrýstingur
Gerð þrýstingstengingarLóðmálmur, ODM
Gildi raftengisAC=6 A, 250 V
Hærri virkur þrýstingur [bör]31.00 bar
Hærri virkur þrýstingur [psi]450 psi
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]653 psig
Heiti vöruCartridge pressure switch
Hrinuþrýsingur [psig]2900 psig
Hrinuþrýstingur [bör]200.0 bar
HúsVENJULEGT
IP-tala umlykisIP40
KæliefniR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Lægri virk. þrýst. [bör]24.00 bar
Einkenni
Gildi
Lægri virk. þrýst. [psi]348 psi
Lykill tæknilýsingarACB-2UB206
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB206 I/50
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]135 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-55 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]275 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-70 °F
NothæftNR.
Olíulaus kæliefniR134aR513A
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingSpaðatengi
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
Snið magns á pakkningu50 pc
Stærð þrýstingstengingar1/4 to
Stærð þrýstingstengingar [mm]6.35 mm
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]85 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]185 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-20 °F
VöruhópurSwitches and thermostats
VörutegundACB
VottunC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.039 Kilogram
Net weight0.037 Kilogram
Volume0.403 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428261029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm