Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

ACB, 26.5 bar, 22.5 bar

061F8693

Hærri virkur þrýstingur [bör]: 26.5, Lægri virk. þrýst. [bör]: 22.5, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPST(NC), Gerð þrýstingstengingar: Lóðmálmur, ODM, Stærð þrýstingstengingar: 1/4 to, Rafmagnstenging: Spaðatengi, IP-tala umlykis: IP40

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPST(NC)
Aths. þrýstingstengingarCu-pípa (tip=3mm)
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flokkur þrýstingssviðsHáþrýstingur
Gerð þrýstingstengingarLóðmálmur, ODM
Gildi raftengisDC=0.05 A, 12 - 24 V
Hærri virkur þrýstingur [bör]26.50 bar
Hærri virkur þrýstingur [psi]384 psi
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]653 psig
Heiti vöruCartridge pressure switch
Hrinuþrýsingur [psig]2900 psig
Hrinuþrýstingur [bör]200.0 bar
HúsVENJULEGT
IP-tala umlykisIP40
KæliefniR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Lægri virk. þrýst. [bör]22.50 bar
Einkenni
Gildi
Lægri virk. þrýst. [psi]326 psi
Lykill tæknilýsingarACB-4UB31
Material DescriptionACB Cartridge Switch 4UB31 I/300
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]135 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-55 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]275 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-70 °F
NothæftNR.
Olíulaus kæliefniR134aR513A
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingSpaðatengi
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
Snið magns á pakkningu300 pc
Stærð þrýstingstengingar1/4 to
Stærð þrýstingstengingar [mm]6.35 mm
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]85 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]185 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-20 °F
VöruhópurSwitches and thermostats
VörutegundACB
VottunC UL US UL60730CE 0035TÜV

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.024 Kilogram
Net weight0.023 Kilogram
Volume0.066 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428261104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm