Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

ACB, 1.5 bar, 0.5 bar

061F7519

Hærri virkur þrýstingur [bör]: 1.5, Lægri virk. þrýst. [bör]: 0.5, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPST(NO), Gerð þrýstingstengingar: Lóðmálmur, ODM, Stærð þrýstingstengingar: 1/4 to, Rafmagnstenging: Kapall, IP-tala umlykis: IP65

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPST(NO)
Aths. þrýstingstengingarCu-pípa (tip=3mm)
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flokkur þrýstingssviðsLágur þrýstingur
Gerð þrýstingstengingarLóðmálmur, ODM
Gildi raftengisAC=6 A, 250 V
Hærri virkur þrýstingur [bör]1.50 bar
Hærri virkur þrýstingur [psi]22 psi
Hám. vinnuþrýstingur [bör]35.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]508 psig
Heiti vöruCartridge pressure switch
Hrinuþrýsingur [psig]2900 psig
Hrinuþrýstingur [bör]200.0 bar
HúsVENJULEGT HEITT BRÁÐ
IP-tala umlykisIP65
KæliefniR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
KapalgerðAWG18
Kapallengd [m]1.500 m
Kapallengd [to]59.06 in
Einkenni
Gildi
Lægri virk. þrýst. [bör]0.50 bar
Lægri virk. þrýst. [psi]7 psi
Litur víraSvartur
Lykill tæknilýsingarACB-2UB339MW
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA519W I/20
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]135 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-55 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]275 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-70 °F
NothæftNR.
Olíulaus kæliefniR134aR513A
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingKapall
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
Snið magns á pakkningu20 pc
Stærð þrýstingstengingar1/4 to
Stærð þrýstingstengingar [mm]6.35 mm
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]85 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]185 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-20 °F
VöruhópurSwitches and thermostats
VörutegundACB
VottunC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.07 Kilogram
Net weight0.058 Kilogram
Volume0.4 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428264945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm