Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

ACB, 1.2 bar, 0.3 bar

061F6196

Hærri virkur þrýstingur [bör]: 1.2, Lægri virk. þrýst. [bör]: 0.3, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPST(NO), Gerð þrýstingstengingar: Lóðmálmur, ODM, Rafmagnstenging: Spaðatengi, IP-tala umlykis: IP40

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPST(NO)
Aths. þrýstingstengingarCu-pípa (tip=7mm)
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flokkur þrýstingssviðsLágur þrýstingur
Gerð þrýstingstengingarLóðmálmur, ODM
Gildi raftengisAC=6 A, 250 V
Hærri virkur þrýstingur [bör]1.20 bar
Hærri virkur þrýstingur [psi]17 psi
Hám. vinnuþrýstingur [bör]35.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]508 psig
Heiti vöruCartridge pressure switch
Hrinuþrýsingur [psig]2900 psig
Hrinuþrýstingur [bör]200.0 bar
HúsVENJULEGT
IP-tala umlykisIP40
KæliefniR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Einkenni
Gildi
Lægri virk. þrýst. [bör]0.30 bar
Lægri virk. þrýst. [psi]4 psi
Lykill tæknilýsingarACB-2UA41
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA41 I/300
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]135 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-55 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]275 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-70 °F
NothæftNR.
Olíulaus kæliefniR134aR513A
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingSpaðatengi
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
Snið magns á pakkningu300 pc
Stærð þrýstingstengingar [mm]6.00 mm
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]85 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]185 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-20 °F
VöruhópurSwitches and thermostats
VörutegundACB
VottunC UL US UL60730CE 0035TÜV

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.023 Kilogram
Net weight0.017 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.063 Liter
EAN/UPC5702428512220