Danfoss logo
SGP 1/2 RX Sight Glass I/170_014L1178

SGP 1/2 RX, 1/2 to, NPTF

014L1178

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 52, Rakavísir: Enginn vísir, Gerð tengingar: NPTF, Stærð tengingar: 1/2 to
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: SG / SGP

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruNR.
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fljótandi kúla [pc]3 pc
Gerð tengingarNPTF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]52.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]754 psig
Heiti UL-vottunarskjalsVIÐM. VÖKVAMÆLIR 76H4
Heiti vöruSight glass socket
Heiti vottunarskjalsVIÐM. VÖKVAMÆLIR 76H4
Hitasvið [°C] [hám.]80 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Hitasvið [°F] [hám.]175 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
Einkenni
Gildi
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
Material DescriptionSGP 1/2 RX Sight Glass I/170
NothæftNR.
Olíulaus kæliefniR1234ze(E)R134aR513AR515B
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RakavísirEnginn vísir
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Snið magns á pakkningu170 pc
Stærð tengingar1/2 to
Stærð tengingar [to]1/2 in
TengistaðallANSI/ASME B1.20.1
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSG & SGP without indicator
VöruhópurSight glasses
VörutegundSGP 1/2 RX
VottunC UL US SKRÁÐ

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.067 Kilogram
Net weight0.066 Kilogram
Volume0.06 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428838658
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm