Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 1/2 RI, CADMODEL

SGP 1/2 RI, 1/2 to, NPT

014L0131

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 52, Rakavísir: I-vísir, Gerð tengingar: NPT, Stærð tengingar: 1/2 to

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruNR.
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fljótandi kúla [pc]3 pc
Gerð tengingarNPT
Grænn: hám rakaskil@25 °CR22: 150 ppm
Grænn: hám rakaskil@43 °CR22: 250 ppm
Gulur: lágm rakaskil@25 °CR22: 300 ppm
Gulur: lágm rakaskil@43 °CR22: 500 ppm
Hám. vinnuþrýstingur [bör]52.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]754 psig
Heiti UL-vottunarskjalsVIÐM. VÖKVAMÆLIR 76H4
Heiti vöruSight glass socket
Heiti vottunarskjalsVIÐM. VÖKVAMÆLIR 76H4
Hitasvið [°C] [hám.]80 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Hitasvið [°F] [hám.]175 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
KæliefniR22
Material DescriptionSGP 1/2 RI SJÓNGLAS
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RakavísirI-vísir
SCIP-málsskjalanr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Snið magns á pakkningu19 pc
Stærð tengingar1/2 to
Stærð tengingar [to]1/2 in
TengistaðallANSI/ASME B1.20.1
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR22
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSG & SGP with indicator
VöruhópurSight glasses
VörutegundSGP 1/2 RI
VottunC UL US SKRÁÐ

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.076 Kilogram
Net weight0.074 Kilogram
Volume0.086 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428840163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm