SGRH, M20 x 1.5, M
014-1601
Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 46, Rakavísir: H-vísir, Gerð tengingar: M, Stærð tengingar: M20 x 1.5
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: SG / SGP
Ráðlagður skipti: 014L1601
014-1601
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | Sight glass accessories |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Efni meginhluta | Látún |
| Efni tengingar | Látún |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerð tengingar | M |
| Grænn: hám rakaskil@25 °C | R410A: 25 ppm |
| Grænn: hám rakaskil@43 °C | R410A: 60 ppm |
| Gulur: lágm rakaskil@25 °C | R410A: 165 ppm |
| Gulur: lágm rakaskil@43 °C | R410A: 500 ppm |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 46.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 667 psig |
| Heiti UL-vottunarskjals | VIÐM. VÖKVAMÆLIR 76H4 |
| Heiti vöru | Sight glass socket |
| Heiti vottunarskjals | VIÐM. VÖKVAMÆLIR 76H4 |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 80 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -50 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 175 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -58 °F |
| Kæliefni | R410A |
| Material Description | SGRH Sight Glass M/19x4 |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rakavísir | H-vísir |
| SCIP-málsskjalanr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SGS-söðulbúnaður | M20 x 1.5 |
| Snið magns á pakkningu | 19 pc |
| Stærð tengingar | M20 x 1.5 |
| UL mark | Yes |
| UL samþykkt kæliefni | R410A |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | SG & SGP with indicator |
| Vöruhópur | Sight glasses |
| Vörutegund | SGRH |
| Vottun | C UL US SKRÁÐ |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.064 Kilogram |
| Net weight | 0.063 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428082402 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |