Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-1179

SGR, 1/2, G

014-1179

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 35, Rakavísir: Enginn vísir, Gerð tengingar: G, Stærð tengingar: 1/2
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: SG / SGP

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruNR.
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fljótandi kúla [pc]3 pc
Gerð tengingarG
Hám. vinnuþrýstingur [bör]35.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]500 psig
Heiti UL-vottunarskjalsVIÐM. VÖKVAMÆLIR 76H4
Heiti vöruSight glass socket
Hitasvið [°C] [hám.]80 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Hitasvið [°F] [hám.]175 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
KæliefniR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Einkenni
Gildi
Material DescriptionSGR Sight Glass I/170
Nánari upplýsingarFyrir o-þétti
NothæftNR.
Olíulaus kæliefniR134aR513A
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RakavísirEnginn vísir
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Snið magns á pakkningu170 pc
Stærð tengingar1/2
Stærð tengingar [to]1/2
Tenging innra/ytraYtri
TengistaðallISO 228-1
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSG & SGP with indicator
VöruhópurSight glasses
VörutegundSGR
VottunC UL US SKRÁÐ

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.08 Kilogram
Net weight0.079 Kilogram
Volume0.066 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428979399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm