Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-1066

SGR, M24 x 1, M

014-1066

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 35, Rakavísir: Enginn vísir, Gerð tengingar: M, Stærð tengingar: M24 x 1
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: SG / SGP

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruSight glass accessories
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð tengingarM
Hám. vinnuþrýstingur [bör]35.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]500 psig
Heiti UL-vottunarskjalsVIÐM. VÖKVAMÆLIR 76H4
Heiti vöruSight glass socket
Hitasvið [°C] [hám.]80 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Hitasvið [°F] [hám.]175 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
Einkenni
Gildi
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Material DescriptionSG 2 1/8in Saddle I/80
Nánari upplýsingarÞráður fyrir múffueiningu
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RakavísirEnginn vísir
SCIP-málsskjalanr.d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
SGS-söðulbúnaðurM24 x 1
Snið magns á pakkningu80 pc
Stærð tengingarM24 x 1
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Varahlutir innifaldirÞétti
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumElectric control valve body(2)
VöruhópurSight glasses
VörutegundSGR
VottunC UL US SKRÁÐ

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.077 Kilogram
Net weight0.07 Kilogram
Volume0.078 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428255646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm