SGR, 1/2, R
014-0276
Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 35, Rakavísir: Enginn vísir, Gerð tengingar: R, Stærð tengingar: 1/2
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: SG / SGP
014-0276
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | NR. |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Látún |
| Efni tengingar | Látún |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fljótandi kúla [pc] | 3 pc |
| Gerð tengingar | R |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 35.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 500 psig |
| Heiti UL-vottunarskjals | VIÐM. VÖKVAMÆLIR 76H4 |
| Heiti vöru | Sight glass socket |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 80 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -50 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 175 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -58 °F |
| Kæliefni | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | SGR Sight Glass I/170 |
| Nothæft | NR. |
| Olíulaus kæliefni | R134aR513A |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rakavísir | Enginn vísir |
| Samhæfni smurefna | Olíufrí kerfi |
| SCIP-málsskjalanr. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Snið magns á pakkningu | 170 pc |
| Stærð tengingar | 1/2 |
| Stærð tengingar [to] | 1/2 |
| Tenging innra/ytra | Ytri |
| Tengistaðall | ISO 7-1 |
| UL mark | Yes |
| UL samþykkt kæliefni | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | SG & SGP without indicator |
| Vöruhópur | Sight glasses |
| Vörutegund | SGR |
| Vottun | C UL US SKRÁÐ |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.055 Kilogram |
| Net weight | 0.053 Kilogram |
| Volume | 0.066 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288620 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |