SGRI, 1/2, G
014-0049
Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 35, Rakavísir: I-vísir, Gerð tengingar: G, Stærð tengingar: 1/2
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: SG / SGP
014-0049
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | NR. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Efni meginhluta | Látún |
| Efni tengingar | Látún |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fljótandi kúla [pc] | 3 pc |
| Gerð tengingar | G |
| Grænn: hám rakaskil@25 °C | R22: 150 ppm |
| Grænn: hám rakaskil@43 °C | R22: 250 ppm |
| Gulur: lágm rakaskil@25 °C | R22: 300 ppm |
| Gulur: lágm rakaskil@43 °C | R22: 500 ppm |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 35.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 500 psig |
| Heiti UL-vottunarskjals | VIÐM. VÖKVAMÆLIR 76H4 |
| Heiti vöru | Sight glass socket |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 80 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -50 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið [°F] [hám.] | 175 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -58 °F |
| Kæliefni | R22 |
| Material Description | SGRI Sight Glass I/170 |
| Nánari upplýsingar | Fyrir o-þétti |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rakavísir | I-vísir |
| SCIP-málsskjalanr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Snið magns á pakkningu | 170 pc |
| Stærð tengingar | 1/2 |
| Stærð tengingar [to] | 1/2 |
| Tenging innra/ytra | Ytri |
| Tengistaðall | ISO 228-1 |
| UL mark | Yes |
| UL samþykkt kæliefni | R22 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | SG & SGP with indicator |
| Vöruhópur | Sight glasses |
| Vörutegund | SGRI |
| Vottun | C UL US SKRÁÐ |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.08 Kilogram |
| Net weight | 0.079 Kilogram |
| Volume | 0.06 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288521 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |