SGRN, 1/2 to, NPT
014-0006
Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 35, Rakavísir: N vísir, Gerð tengingar: NPT, Stærð tengingar: 1/2 to
014-0006
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Aukabúnaður vöru | NR. |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Efni meginhluta | Látún |
| Efni tengingar | Látún |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fljótandi kúla [pc] | 3 pc |
| Gerð tengingar | NPT |
| Grænn: hám rakaskil@25 °C | R134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Grænn: hám rakaskil@43 °C | R134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
| Gulur: lágm rakaskil@25 °C | R134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Gulur: lágm rakaskil@43 °C | R134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 35.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 500 psig |
| Heiti UL-vottunarskjals | VIÐM. VÖKVAMÆLIR 76H4 |
| Heiti vöru | Sight glass socket |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 175 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -58 °F |
| Kæliefni | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material (EF002169) | Brass |
| Material Description | SGRN SJÓNGLAS M/76 |
| Nothæft | NR. |
| Olíulaus kæliefni | R134aR513A |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rakavísir | N vísir |
| Samhæfni smurefna | Olíufrí kerfi |
| SCIP-málsskjalanr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Snið magns á pakkningu | 19 pc |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Stærð tengingar | 1/2 to |
| Stærð tengingar [to] | 1/2 in |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tengistaðall | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL mark | Yes |
| UL samþykkt kæliefni | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | SG & SGP with indicator |
| Vöruhópur | Sight glasses |
| Vörutegund | SGRN |
| Vottun | C UL US SKRÁÐ |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.074 Kilogram |
| Net weight | 0.06 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422108559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |