Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-0005

SGR, 3/4 to, NPT

014-0005

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 35, Rakavísir: Enginn vísir, Gerð tengingar: NPT, Stærð tengingar: 3/4 to

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruNR.
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fljótandi kúla [pc]1 pc
Gerð tengingarNPT
Hám. vinnuþrýstingur [bör]35.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]500 psig
Heiti vöruSight glass socket
Hitasvið [°C] [hám.]80 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Hitasvið [°F] [hám.]175 °F
Einkenni
Gildi
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Material DescriptionSGR Sight Glass M/19x4
NothæftNR.
Olíulaus kæliefniR134aR513A
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RakavísirEnginn vísir
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Snið magns á pakkningu19 pc
Stærð tengingar3/4 to
Stærð tengingar [to]3/4 in
TengistaðallANSI/ASME B1.20.1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSG & SGP without indicator
VöruhópurSight glasses
VörutegundSGR

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.094 Kilogram
Net weight0.084 Kilogram
Volume0.086 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422052784
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm