Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

SGS

014-1071

Heiti gerðar: Tube fitting, Notað fyrir vöru: SGP 20 RN; SGR; SGRH

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Hám. vinnuþrýstingur [bör]52.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]754 psig
Heiti gerðarTube fitting
Heiti vöruSight glass saddle
Material DescriptionSGS 1 1/8in Sight Glass Saddle I/80
Notað fyrir vöruSGP 20 RNSGRSGRH
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruathugasemdirPípufesting
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Snið magns á pakkningu80 pc
Stærð pípu [to]1 1/8 in
Stærð tengingar [to]1 1/8 in
Tenging sjónglassM20 x 1.5
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSG & SGP without indicator
VöruhópurSight glass accessories
VörutegundSGS

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.056 Kilogram
Net weight0.051 Kilogram
Volume0.078 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428288781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm