SGS
014-1058
Heiti gerðar: Tube fitting, Notað fyrir vöru: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1058
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 52.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 754 psig |
| Heiti gerðar | Tube fitting |
| Heiti vöru | Sight glass saddle |
| Material Description | SG 1 5/8in saddle I/80 |
| Notað fyrir vöru | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöruathugasemdir | Pípufesting |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Snið magns á pakkningu | 80 pc |
| Stærð pípu [to] | 1 5/8 in |
| Stærð tengingar [to] | 1 5/8 in |
| Tenging sjónglass | M24 x 1 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | SG & SGP without indicator |
| Vöruhópur | Sight glass accessories |
| Vörutegund | SGS |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.087 Kilogram |
| Net weight | 0.086 Kilogram |
| Volume | 0.078 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428255622 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |