Danfoss logo
LLG 1550 F - 2512+084

LLG 1550 F

2512+084

Vörutegund: LLG 1550 F, Búnaður: Sjónmillistykki, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 25, Hitastigssvið [°C]: -50 - 30, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BúnaðurSjónmillistykki
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
FlokkurArt. 4, par. 3
Hám. vinnuþrýstingur [bör]25.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]363 psig
Heiti vöruSight glass
Hitasvið [°F] [hám.]86 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
KæliefniR717
Material DescriptionLLG 1550 F Liquid level glasses
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Samsett afLLG 740 + LLG 740
SCIP-málsskjalanr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Sigth glass length [mm]1550 mm
Snið magns á pakkningu1 pc
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumLLG
VöruhópurSight glasses
VörulýsingVökvahæðargler
VörutegundLLG 1550 F
VottunEAC

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight50.34 Kilogram
Net weight38.744 Kilogram
Volume99.04 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428198950
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm