Danfoss logo
LLG 590 F - 2512+080

LLG 590 F

2512+080

Vörutegund: LLG 590 F, Búnaður: Sjónmillistykki, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 25, Hitastigssvið [°C]: -50 - 30, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BúnaðurSjónmillistykki
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
FlokkurArt. 4, par. 3
Hám. vinnuþrýstingur [bör]25.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]363 psig
Heiti vöruSight glass
Hitasvið [°C] [hám.]30 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Hitasvið [°F] [hám.]86 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
Einkenni
Gildi
KæliefniR717
Material DescriptionLLG 590 F Liquid level glasses
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Samsett afLLG 185 + LLG 335
SCIP-málsskjalanr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Sigth glass length [mm]590 mm
Snið magns á pakkningu1 pc
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumLLG
VöruhópurSight glasses
VörulýsingVökvahæðargler
VörutegundLLG 590 F
VottunEAC

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight19.012 Kilogram
Net weight17.47 Kilogram
Volume41.421 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428198998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm