Danfoss logo
LLG 740 SF - 2512+069

LLG 740 SF

2512+069

Vörutegund: LLG 740 SF, Búnaður: SNV-ST og sjónmillistykki, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 25, Hitastigssvið [°C]: -50 - 30, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Accessory (EF013236)TRUE
BúnaðurSNV-ST og sjónmillistykki
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
FlokkurArt. 4, par. 3
Hám. vinnuþrýstingur [bör]25.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]363 psig
Heiti vöruSight glass
Hitasvið [°F] [hám.]86 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
KæliefniR717
Material DescriptionLLG 740 SF Liquid level glasses
PökkunarsniðStakur pakki
Einkenni
Gildi
Product lineIndustrial Refrigeration
Samsett af1 bakhl. og 2 framhl.
SCIP-málsskjalanr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Sigth glass length [mm]740 mm
Snið magns á pakkningu1 pc
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumLLG
VöruhópurSight glasses
VörulýsingVökvahæðargler
VörutegundLLG 740 SF
VottunEAC

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight20.93 Kilogram
Net weight20.212 Kilogram
Volume50.085 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428200158
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm