Danfoss logo
LLG 1145 S - 2512+061

LLG 1145 S

2512+061

Vörutegund: LLG 1145 S, Búnaður: SNV-ST, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 25, Hitastigssvið [°C]: -10 - 100, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Accessory (EF013236)TRUE
BúnaðurSNV-ST
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
FlokkurArt. 4, par. 3
Hám. vinnuþrýstingur [bör]25.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]363 psig
Heiti vöruSight glass
Hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]14 °F
KæliefniR717
Material DescriptionLLG 1145 S HÆÐARSJÓNGLAS
PökkunarsniðStakur pakki
Einkenni
Gildi
Product lineIndustrial Refrigeration
Samsett afLLG 335 + LLG 740
SCIP-málsskjalanr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Sigth glass length [mm]1145 mm
Snið magns á pakkningu1 pc
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumLLG
VöruhópurSight glasses
VörulýsingVökvahæðargler
VörutegundLLG 1145 S
VottunEAC

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight46 Kilogram
Net weight29.43 Kilogram
Volume99.04 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428200202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm