Danfoss logo
LLG 335 - 2512+050

LLG 335

2512+050

Vörutegund: LLG 335, Búnaður: Rafsuðunipplar, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 25, Hitastigssvið [°C]: -10 - 100, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BúnaðurRafsuðunipplar
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
FlokkurArt. 4, par. 3
Hám. vinnuþrýstingur [bör]25.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]363 psig
Heiti vöruSight glass
Hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]14 °F
KæliefniR717
Material DescriptionLLG 335 Liquid level glasses
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Sigth glass length [mm]335 mm
Snið magns á pakkningu1 pc
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumLLG
VöruhópurSight glasses
VörulýsingVökvahæðargler
VörutegundLLG 335
VottunEAC

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight10.956 Kilogram
Net weight9.76 Kilogram
Volume25.937 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428200318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm