LLG 185
2512+049
Vörutegund: LLG 185, Búnaður: Rafsuðunipplar, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 25, Hitastigssvið [°C]: -10 - 100, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1
2512+049
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Búnaður | Rafsuðunipplar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 25.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 363 psig |
| Heiti vöru | Sight glass |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 212 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | 14 °F |
| Kæliefni | R717 |
| Material Description | LLG 185 Liquid level glasses |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| Sigth glass length [mm] | 185 mm |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | LLG |
| Vöruhópur | Sight glasses |
| Vörulýsing | Vökvahæðargler |
| Vörutegund | LLG 185 |
| Vottun | EAC |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 7.358 Kilogram |
| Net weight | 6.67 Kilogram |
| Volume | 16.752 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428200325 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |