LLG 1145
027X0343
Vörulýsing: Vökvahæðargler, Varahlutir innifaldir: Stækkaður rafsuðunippill
027X0343
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Heiti vöru | Sight glass |
| Hitastigssvið [°C] | 30 °C |
| Material Description | LLG 1145 F, 45" Liquid Level Glass |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Varahlutir innifaldir | Stækkaður rafsuðunippill |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | LLG |
| Vöruhópur | Regionally specified kits |
| Vörulýsing | Vökvahæðargler |
| Vörutegund | LLG 1145 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 20.58 Kilogram |
| Net weight | 0.007 Kilogram |
| Volume | 135.971 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428979726 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |