LLG 995
027X0294
Vörulýsing: Vökvahæðargler, Varahlutir innifaldir: Stækkaður rafsuðunippill
027X0294
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
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Heiti vöru | Sight glass |
| Hitastigssvið [°C] | 100 °C |
| Material Description | LLG 995, 39-1/4" LIQUID LEVEL GLASS |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Varahlutir innifaldir | Stækkaður rafsuðunippill |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | LLG |
| Vöruhópur | Regionally specified kits |
| Vörulýsing | Vökvahæðargler |
| Vörutegund | LLG 995 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 34.5 Kilogram |
| Net weight | 0.007 Kilogram |
| Volume | 135.971 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428842334 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |