DGS
080Z2838
Skynjaragerð 1: Innrautt, Kælisvið [ppm] skynjari1: 0 - 20000
080Z2838
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [A] | 0.25 A |
| Búnaður | Hljóðgjafi & ljós |
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
| Fæðispenna [V] AC [hám.] | 27 V |
| Fæðispenna [V] AC [lágm.] | 21 V |
| Heiti vöru | Gas detecting sensor |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 50 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -35 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 122 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -31 °F |
| Kæliefni | R744 |
| Kælisvið [ppm] skynjari1 [hám.] | 20000 ppm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kælisvið [ppm] skynjari1 [lágm.] | 0 ppm |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-IR CO2 - 5m + LED&Buzz |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Rakastig (RH) [%] [hám.] | 90 % RH |
| Rakastig (RH) [%] [lágm.] | 15 % RH |
| Skynjaragerð 1 | Innrautt |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Supply voltage [V] DC [max] | 29.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 19.00 V |
| Svörunarbið [s] | 0 s |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| Varahlutir innifaldir | KapalhringþéttiKvörðunarvottorð |
| Viðv.mörk há [ppm] skynjari1 | 5000 ppm |
| Viðv.mörk lág [ppm] skynjari1 | 5000 ppm |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | DGS |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 691 Gramm |
| Net weight | 560 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 3.92 Liter |
| EAN/UPC | 5715162983171 |