Danfoss logo
080Z2830, 080Z2833, 080Z2834, 080Z2835, 080Z2836

DGS

080Z2830

Skynjaragerð 1: Innrautt, Kælisvið [ppm] skynjari1: 0 - 20000

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [A]0.25 A
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC [hám.]27 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]21 V
Heiti vöruGas detecting sensor
Hitasvið [°C] [hám.]50 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-35 °C
Hitasvið [°F] [hám.]122 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-31 °F
KæliefniR744
Kælisvið [ppm] skynjari1 [hám.]20000 ppm
Kælisvið [ppm] skynjari1 [lágm.]0 ppm
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR CO2
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineElectronic Controllers and Services
Rakastig (RH) [%] [hám.]90 % RH
Rakastig (RH) [%] [lágm.]15 % RH
Skynjaragerð 1Innrautt
Snið magns á pakkningu1 pc
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Svörunarbið [s]0 s
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Útgáfa gasskynjaraR744
Varahlutir innifaldirKapalhringþéttiKvörðunarvottorð
Viðv.mörk há [ppm] skynjari15000 ppm
Viðv.mörk lág [ppm] skynjari15000 ppm
VöruhópurSensors
VörutegundDGS
VottunCEETL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight373 Gramm
Net weight263 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume1.24 Liter
EAN/UPC5715162982761