Danfoss logo
DGS spare part

DGS

080Z2817

Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.3

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BúnaðurForkvarðað
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
Heiti vöruService kit
Hitasvið [°C] [hám.]50 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Hitasvið [°F] [hám.]122 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
KæliefniR407C
Einkenni
Gildi
Kælisvið [ppm] skynjari1 [hám.]2000 ppm
Kælisvið [ppm] skynjari1 [lágm.]0 ppm
Material DescriptionSpare Sensor HFC
PFAS content [Yes/No]No
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineElectronic Controllers and Services
Skynjaragerð 1Hálfleiðari
Snið magns á pakkningu1 pc
Útgáfa gasskynjaraSpare sensor HFC gr.3
Varahlutir innifaldirKvörðunarvottorð
VöruhópurSensors spare parts
VörutegundDGS

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight34 Gramm
Net weight22 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.109 Liter
EAN/UPC5702428557153