DGS
080Z2816
Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.2
080Z2816
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Búnaður | Forkvarðað |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Heiti vöru | Service kit |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 50 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -30 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 122 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -22 °F |
| Kæliefni | R134a |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kælisvið [ppm] skynjari1 [hám.] | 2000 ppm |
| Kælisvið [ppm] skynjari1 [lágm.] | 0 ppm |
| Material Description | Spare sensor HFC gr.2 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Skynjaragerð 1 | Hálfleiðari |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Útgáfa gasskynjara | Spare sensor HFC gr.2 |
| Varahlutir innifaldir | Kvörðunarvottorð |
| Vöruhópur | Sensors spare parts |
| Vörutegund | DGS |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.038 Kilogram |
| Net weight | 0.022 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.109 Liter |
| EAN/UPC | 5702428557160 |