Danfoss logo
DGS-SC, DGS-PE, DGS-IR CO2

DGS

080Z2807

Skynjaragerð 1: Innrautt, Kælisvið [ppm] skynjari1: 0 - 20000

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [A]0.25 A
BúnaðurHljóðgjafi & ljós
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC [hám.]27 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]21 V
Heiti vöruGas detecting sensor
Hitasvið [°C] [hám.]50 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-35 °C
Hitasvið [°F] [hám.]122 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-31 °F
KæliefniR744
Kælisvið [ppm] skynjari1 [hám.]20000 ppm
Kælisvið [ppm] skynjari1 [lágm.]0 ppm
Einkenni
Gildi
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR CO2 + LED&Buzz
PFAS content [Yes/No]No
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineElectronic Controllers and Services
Rakastig (RH) [%] [hám.]90 % RH
Rakastig (RH) [%] [lágm.]15 % RH
Skynjaragerð 1Innrautt
Snið magns á pakkningu1 pc
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Svörunarbið [s]0 s
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Varahlutir innifaldirKapalhringþéttiKvörðunarvottorð
Viðv.mörk há [ppm] skynjari15000 ppm
Viðv.mörk lág [ppm] skynjari15000 ppm
VöruhópurSensors
VörutegundDGS

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.363 Kilogram
Net weight0.25 Kilogram
Volume1.345 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428557061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm