Danfoss logo
DGS-IR 2 CO2 with 5 m cable

DGS

080Z2802

Skynjaragerð 1: Innrautt, Kælisvið [ppm] skynjari1: 0 - 20000

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [A]0.25 A
China RoHS complianceYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC [hám.]27 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]21 V
Heiti vöruGas detecting sensor
Hitasvið [°F] [hám.]122 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-31 °F
IFTTT support available (EF011072)FALSE
KæliefniR744
Kælisvið [ppm] skynjari1 [hám.]20000 ppm
Kælisvið [ppm] skynjari1 [lágm.]0 ppm
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR 2 * CO2 - 5m
Einkenni
Gildi
PFAS content [Yes/No]No
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineElectronic Controllers and Services
Rakastig (RH) [%] [hám.]90 % RH
Rakastig (RH) [%] [lágm.]15 % RH
Skynjaragerð 1Innrautt
Snið magns á pakkningu1 pc
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Svörunarbið [s]0 s
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Útgáfa gasskynjaraR744
Varahlutir innifaldirKapalhringþéttiKvörðunarvottorð
Viðv.mörk há [ppm] skynjari15000 ppm
Viðv.mörk lág [ppm] skynjari15000 ppm
VöruhópurSensors
VörutegundDGS
Width (EF000008)138

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.131 Kilogram
Net weight0.919 Kilogram
Volume3.825 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428557115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm