Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2305.5 psi

076G4010

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P310-9736-E3BF08-0 I/28

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- fæðingPin 4
+ fæðingPin 1
+ útgangurPin 3
Aths. þrýstingstengingarFlare 1/4 in w/ valvedepressor
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EiginöruggtNo
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FrálagsmerkiRatio metric
Gerð þrýstingstengingarUNF
Hám. svörunartíma [ms]2 ms
Hátt stig klippingar99.00
Heiti vöruPressure transmitter
Hlutf.kvarði spmötunar [%] [hám.]90.0 %
Hlutf.kvarði spmötunar [%] [lágm.]10.0 %
IP-tala umlykisIP67
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]80 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]0 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]176 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]32 °F
Lágt stig klippingar4.00
Lykill tæknilýsingarDST P310-9736-E3BF08-0 I/28
Material DescriptionSensor DST P310-9736-E3BF08-0 I/28
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Nákvæmni, eink. +/- FS [%]0.5 %
Nákvæmni, hám. +/- FS [%]1.00 %
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIndustrial pack
Product lineSensing Solutions
Rafm.teng. karl/kvenMale
RafmagnstengingM12 x 1
Sambærileg vara076G1037
SCIP-málsskjalanr.cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
SkolþynnaNo
Snið magns á pakkningu28 pc
Staðall rafmagnstengingarIEC 61076-2-101
Staðall þrýstingstengingarISO 8434-1
Stærð rafmagnstengingar4 pin
Stærð þrýstingstengingar7/16-20
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tilvísun þrýst.einingarSealed gauge
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]85 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]185 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Villumerkisstig2.00
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumDST P300
VöruhópurSensors
VörutegundDST P310
VottunC UL US UL RecognizedCE
VottunarstaðallE31024
Þrýstingshám. yfirálags [bör]960.0 bar
Þrýstingssvið [bör] [hám.]159.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]-1.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]2305.50 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]-14.50 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]17.0 mm
Þrýstingur karl/kvenFemale

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.112 Kilogram
Net weight0.106 Kilogram
Volume0.251 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255016724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm