DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi
076G1021
Rafmagnstenging: Round Packard Metri-Pack, Gerð þrýstingstengingar: UNF, Stærð þrýstingstengingar: 7/16-20, Lykill tæknilýsingar: DST P310-9736-C2BD07-3
076G1021
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Pinni 2 |
| + fæðing | Pinni 1 |
| + útgangur | Pinni 3 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Eiginöruggt | NR. |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Frálagsmerki | Ratio metric |
| Gerð þrýstingstengingar | UNF |
| Hám. svörunartíma [ms] | 4 ms |
| Hátt stig klippingar | 99.00 |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| Hlutf.kvarði spmötunar [%] [hám.] | 90.0 % RH |
| Hlutf.kvarði spmötunar [%] [lágm.] | 10.0 % RH |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Jafnað hitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Jafnað hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Jafnað hitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Jafnað hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Lágt stig klippingar | 4.00 |
| Lykill tæknilýsingar | DST P310-9736-C2BD07-3 |
| Material Description | Sensor DST P310-9736-C2BD07-3 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Nákvæmni, eink. +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Nákvæmni, hám. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Púlsdeyfirás | Yes |
| Rafm.teng. karl/kven | Karltengi |
| Rafmagnstenging | Round Packard Metri-Pack |
| SCIP-málsskjalanr. | cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41 |
| Skolþynna | NR. |
| Snið magns á pakkningu | 20 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | 150.2 SERIES |
| Staðall þrýstingstengingar | ASME B1.1 |
| Stærð rafmagnstengingar | 3 pinnar |
| Stærð þrýstingstengingar | 7/16-20 |
| Stillanl. núllp. og dreifisvið | NR. |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tilvísun þrýst.einingar | Sealed gauge |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Villumerkisstig | 2.00 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | DST P300 |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | DST P310 |
| Vottun | C UL US UL RecognizedCE |
| Vottunarstaðall | E227388E31024 |
| Þrýstingshám. yfirálags [bör] | 960.0 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 159.00 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | -1.00 bar |
| Þrýstingssvið [psi] [hám.] | 2306.00 psi |
| Þrýstingssvið [psi] [lágm.] | -14.50 psi |
| Þrýstingstenging HEX [mm] | 27.0 mm |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.131 Kilogram |
| Net weight | 0.115 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424608736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |