Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, M12x1, 7/16-20 UNF

DST P110, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

075G4269

Rafmagnstenging: M12 x 1, Gerð þrýstingstengingar: UNF, Stærð þrýstingstengingar: 7/16-20, Lykill tæknilýsingar: DST P110-2631-A5BF08-0

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni 3
+ fæðingPinni 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni húss304L
Efni vættra hluta304L/316L
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FrálagsmerkiCurrent
Frálagsmerki [mA] [hám.]20 mA
Frálagsmerki [mA] [lágm.]4 mA
Gerð þrýstingstengingarUNF
Hám. svörunartíma [ms]2 ms
Hátt stig klippingar20.50
Heiti vöruPressure transmitter
IP-tala umlykisIP67
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]80 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Lágt stig klippingar3.80
Litur rafmagnstengisblack
Lykill tæknilýsingarDST P110-2631-A5BF08-0
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA(0-40 bar SG)
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Einkenni
Gildi
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásNo
RafmagnstengingM12 x 1
Sambærileg vara075G1337
Snið magns á pakkningu60 pc
Staðall rafmagnstengingarIEC 60947-5-2(1997)
Staðall þrýstingstengingarSAE J513 45° flare
Stærð rafmagnstengingar4 pinnar
Stærð þrýstingstengingar7/16-20
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB innan í CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tilvísun þrýst.einingarSealed gauge
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]85 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
VöruhópurSensors
VörutegundDST P110
VottunC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]160.0 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psi]2320 psi
Þrýstingssvið [bör] [hám.]40.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]580.00 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]27.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.071 Kilogram
Net weight0.058 Kilogram
Volume0.086 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255124146
Proposition 65No significant risk