Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Solder tube

DST P110, 0 bar - 45 bar, 0 psi - 652.5 psi

075G4264

Rafmagnstenging: Round Packard Metri-Pack, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Lykill tæknilýsingar: DST P110-CE36-C2EB07-0

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni A
+ fæðingPinni B
+ útgangurPinni C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni húss304L
Efni vættra hluta304L/316L
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FrálagsmerkiRatio metric
Gerð þrýstingstengingarSolder tube
Hám. svörunartíma [ms]2 ms
Hátt stig klippingar95.00
Heiti vöruPressure transmitter
Hlutf.kvarði spmötunar [%] [hám.]90.0 % RH
Hlutf.kvarði spmötunar [%] [lágm.]10.0 % RH
IP-tala umlykisIP69K
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]135 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Lágt stig klippingar5.00
Litur rafmagnstengisblack
Lykill tæknilýsingarDST P110-CE36-C2EB07-0
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio 0 - 45 bar SG
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]135 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásNo
RafmagnstengingRound Packard Metri-Pack
Sambærileg vara075G1332
Snið magns á pakkningu55 pc
Staðall rafmagnstengingar150.2 SERIES
Staðall þrýstingstengingarFyrir lóðunarpípu
Stærð rafmagnstengingar3 pinnar
Stærð þrýstingstengingar1/4
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB innan í CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tilvísun þrýst.einingarSealed gauge
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]125 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Villumerkisstig97.00
VöruhópurSensors
VörutegundDST P110
VottunC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]180.0 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psi]2610 psi
Þrýstingssvið [bör] [hám.]45.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]652.50 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]27.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight70 Gramm
Net weight58 Gramm
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255110859
Proposition 65No significant risk