Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

DST P110, -1 bar - 35 bar, -14.5 psi - 507.63 psi

075G4233

Rafmagnstenging: Round Packard Metri-Pack, Gerð þrýstingstengingar: UNF, Stærð þrýstingstengingar: 7/16-20, Lykill tæknilýsingar: DST P110-AU31-C2BF08-0

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni A
+ fæðingPinni B
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni húss304L
Efni vættra hluta304L/316L
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FrálagsmerkiCurrent
Frálagsmerki [mA] [hám.]20 mA
Frálagsmerki [mA] [lágm.]4 mA
Gerð þrýstingstengingarUNF
Hám. svörunartíma [ms]2 ms
Hátt stig klippingar21.50
Heiti vöruPressure transmitter
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP69K
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Lágt stig klippingar3.80
Litur rafmagnstengisblack
Lykill tæknilýsingarDST P110-AU31-C2BF08-0
Material DescriptionSensor DST P110 mA -1 - 35 bar SG
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Einkenni
Gildi
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásNo
RafmagnstengingRound Packard Metri-Pack
Sambærileg vara075G1291
Snið magns á pakkningu60 pc
Staðall rafmagnstengingar150.2 SERIES
Staðall þrýstingstengingarSAE J513 45° flare
Stærð rafmagnstengingar3 pinnar
Stærð þrýstingstengingar7/16-20
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB innan í CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tilvísun þrýst.einingarSealed gauge
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]85 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Villumerkisstig3.00
VöruhópurSensors
VörutegundDST P110
VottunC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]143.0 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psi]2073 psi
Þrýstingssvið [bör] [hám.]35.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]-1.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]507.63 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]-14.50 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]27.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.074 Kilogram
Net weight0.062 Kilogram
Volume0.086 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162981726
Proposition 65No significant risk