Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

DST P110, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G4221

Rafmagnstenging: Round Packard Metri-Pack, Gerð þrýstingstengingar: G, Lykill tæknilýsingar: DST P110-2011-C2GB04-1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni A
+ fæðingPinni B
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni húss304L
Efni vættra hluta304L/316L
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FrálagsmerkiCurrent
Frálagsmerki [mA] [hám.]20 mA
Frálagsmerki [mA] [lágm.]4 mA
Gerð þrýstingstengingarG
Hám. svörunartíma [ms]2 ms
Hátt stig klippingar20.50
Heiti vöruPressure transmitter
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP69K
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Lágt stig klippingar3.80
Litur rafmagnstengisblack
Lykill tæknilýsingarDST P110-2011-C2GB04-1
Material DescriptionSensor DST P110-2011-C2GB04-1 I/60
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásNo
RafmagnstengingRound Packard Metri-Pack
Sambærileg vara075G1279
Snið magns á pakkningu60 pc
Staðall rafmagnstengingar150.2 SERIES
Staðall þrýstingstengingarISO 1179-2
Stærð rafmagnstengingar3 pinnar
Stærð þrýstingstengingar1/4-A
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB innan í CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]85 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
VöruhópurSensors
VörutegundDST P110
VottunC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]40.0 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psi]580 psi
Þrýstingssvið [bör] [hám.]10.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]145.00 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]27.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.07 Kilogram
Net weight0.059 Kilogram
Volume0.086 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162938065
Proposition 65No significant risk