Danfoss logo
DST_P140_Round Packard

DST P110, -1 bar - 49 bar, -14.5 psi - 710.5 psi

075G4161

Rafmagnstenging: Round Packard Metri-Pack, Gerð þrýstingstengingar: NPT, Stærð þrýstingstengingar: 1/4-18, Lykill tæknilýsingar: DST P110-T136-C2AC04-0

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni A
+ fæðingPinni B
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni húss304L
Efni vættra hluta304L/316L
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FrálagsmerkiCurrent
Frálagsmerki [mA] [hám.]20 mA
Frálagsmerki [mA] [lágm.]4 mA
Gerð þrýstingstengingarNPT
Hám. svörunartíma [ms]2 ms
Heiti vöruPressure transmitter
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykis6769K
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Litur rafmagnstengisblack
Lykill tæknilýsingarDST P110-T136-C2AC04-0
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA(-1 - 49bar SG)
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Einkenni
Gildi
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásNo
RafmagnstengingRound Packard Metri-Pack
Sambærileg vara075G1202
Snið magns á pakkningu60 pc
Staðall rafmagnstengingar150.2 SERIES
Staðall þrýstingstengingarANSI B1.20.1
Stærð rafmagnstengingar3 pinnar
Stærð þrýstingstengingar1/4-18
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB innan í CTR ±FS [%]2.50 % RH
Tilvísun þrýst.einingarSealed gauge
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]85 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
VöruhópurSensors
VörutegundDST P110
VottunC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]200.0 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psi]2900 psi
Þrýstingssvið [bör] [hám.]49.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]-1.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]710.50 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]-14.50 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]27.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.067 Kilogram
Net weight0.055 Kilogram
Volume0.165 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162460450
Proposition 65No significant risk