DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi
075G4069
Rafmagnstenging: M12 x 1, Gerð þrýstingstengingar: UNF, Stærð þrýstingstengingar: 7/16-20, Lykill tæknilýsingar: DST P110-C831-A5BF08-0
075G4069
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Pinni 3 |
| + fæðing | Pinni 1 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni húss | 304L |
| Efni vættra hluta | 304L/316L |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Frálagsmerki | Current |
| Frálagsmerki [mA] [hám.] | 20 mA |
| Frálagsmerki [mA] [lágm.] | 4 mA |
| Gerð þrýstingstengingar | UNF |
| Hám. svörunartíma [ms] | 2 ms |
| Hátt stig klippingar | 20.00 |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Jafnað hitasvið [°C] [hám.] | 80 °C |
| Jafnað hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Lágt stig klippingar | 4.00 |
| Litur rafmagnstengis | black |
| Lykill tæknilýsingar | DST P110-C831-A5BF08-0 |
| Material Description | Sensor DST P110 4-20mA(0-30 bar SG) |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 100 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Sensing Solutions |
| Púlsdeyfirás | No |
| Rafmagnstenging | M12 x 1 |
| Sambærileg vara | 075G1092 |
| Snið magns á pakkningu | 60 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | IEC 61076-2-101 |
| Staðall þrýstingstengingar | SAE J513 45° flare |
| Stærð rafmagnstengingar | 4 pinnar |
| Stærð þrýstingstengingar | 7/16-20 |
| TEB innan í CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tilvísun þrýst.einingar | Sealed gauge |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 85 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Villumerkisstig | 21.50 |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | DST P110 |
| Vottun | C UL US UL RecognizedCE |
| Þrýstingshám. yfirálags [bör] | 120.0 bar |
| Þrýstingshám. yfirálags [psi] | 1740 psi |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 30.00 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | 0.00 bar |
| Þrýstingssvið [psi] [hám.] | 435.00 psi |
| Þrýstingssvið [psi] [lágm.] | 0.00 psi |
| Þrýstingstenging HEX [mm] | 27.0 mm |
| Þrýstingur karl/kven | KVENTENGI |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.071 Kilogram |
| Net weight | 0.058 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424589585 |
| Proposition 65 | No significant risk |