DST P110, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
075G1327
Rafmagnstenging: Round Packard Metri-Pack, Gerð þrýstingstengingar: G, Lykill tæknilýsingar: DST P110-1816-C2GB04-1
075G1327
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Pinni A |
| + fæðing | Pinni B |
| + útgangur | Pinni C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni húss | 304L |
| Efni vættra hluta | 304L/316L |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Frálagsmerki | Ratio metric |
| Gerð þrýstingstengingar | G |
| Hám. svörunartíma [ms] | 2 ms |
| Hátt stig klippingar | 92.00 |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| Hlutf.kvarði spmötunar [%] [hám.] | 90.0 % RH |
| Hlutf.kvarði spmötunar [%] [lágm.] | 10.0 % RH |
| IP-tala umlykis | IP69K |
| Jafnað hitasvið [°C] [hám.] | 135 °C |
| Jafnað hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Lágt stig klippingar | 8.00 |
| Litur rafmagnstengis | black |
| Lykill tæknilýsingar | DST P110-1816-C2GB04-1 |
| Material Description | Sensor DST P110 Ratio 0 - 6 bar G |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 135 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Sensing Solutions |
| Púlsdeyfirás | No |
| Rafmagnstenging | Round Packard Metri-Pack |
| Sambærileg vara | 075G4259 |
| Snið magns á pakkningu | 64 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | 150.2 SERIES |
| Staðall þrýstingstengingar | ISO 1179-2 |
| Stærð rafmagnstengingar | 3 pinnar |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4-A |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| TEB innan í CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tilvísun þrýst.einingar | Gauge (relative) |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | DST P110 |
| Vottun | C UL US UL RecognizedCE |
| Þrýstingshám. yfirálags [bör] | 24.0 bar |
| Þrýstingshám. yfirálags [psi] | 348 psi |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 6.00 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | 0.00 bar |
| Þrýstingssvið [psi] [hám.] | 87.00 psi |
| Þrýstingssvið [psi] [lágm.] | 0.00 psi |
| Þrýstingstenging HEX [mm] | 27.0 mm |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.068 Kilogram |
| Net weight | 0.059 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255095668 |
| Proposition 65 | No significant risk |