Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

DST P110, 0 bar - 32 bar, 0 psi - 464 psi

075G1036

Rafmagnstenging: Round Packard Metri-Pack, Gerð þrýstingstengingar: UNF, Stærð þrýstingstengingar: 7/16-20, Lykill tæknilýsingar: DST P110-K336-C2BF08-0

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni A
+ fæðingPinni B
+ útgangurPinni C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni húss304L
Efni vættra hluta304L 316L
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FrálagsmerkiRatio metric
Gerð þrýstingstengingarUNF
Hám. svörunartíma [ms]2 ms
Hátt stig klippingar99.00
Heiti vöruPressure transmitter
Hlutf.kvarði spmötunar [%] [hám.]90.0 % RH
Hlutf.kvarði spmötunar [%] [lágm.]10.0 % RH
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP69K
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Lágt stig klippingar4.00
Litur rafmagnstengisblack
Lykill tæknilýsingarDST P110-K336-C2BF08-0
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio(0 to 32 bar SG)
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]135 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásNo
RafmagnstengingRound Packard Metri-Pack
Sambærileg vara075G4019
Snið magns á pakkningu64 pc
Staðall rafmagnstengingar150.2 SERIES
Staðall þrýstingstengingarSAE J513 45° flare
Stærð rafmagnstengingar3 pinnar
Stærð þrýstingstengingar7/16-20
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB innan í CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tilvísun þrýst.einingarSealed gauge
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]125 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Villumerkisstig2.00
VöruhópurSensors
VörutegundDST P110
VottunC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]128.0 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psi]1856 psi
Þrýstingssvið [bör] [hám.]32.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]464.00 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]27.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.066 Kilogram
Net weight0.062 Kilogram
Volume0.086 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428680899
Proposition 65No significant risk