Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, solder tube

DST P070, 0 bar - 34 bar, 0 psi - 493 psi

074G4004

Rafmagnstenging: Round Packard Metri-Pack, Gerð þrýstingstengingar: Lóðmálmur, ODM, Stærð þrýstingstengingar: Lóðunarpípa, Lykill tæknilýsingar: DST P070 RATIO 0-34BAR SG I/64

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni A
+ fæðingPinni B
+ útgangurPinni C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni húss304L
Efni vættra hluta304L/other
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
FrálagsmerkiRatio metric
Gerð þrýstingstengingarLóðmálmur, ODM
Hám. svörunartíma [ms]2 ms
Heiti vöruPressure transmitter
Hlutf.kvarði spmötunar [%] [hám.]90.0 % RH
Hlutf.kvarði spmötunar [%] [lágm.]10.0 % RH
In scope of WEEENo
IP-tala umlykisIP67
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Litur rafmagnstengisblack
Lykill tæknilýsingarDST P070 RATIO 0-34BAR SG I/64
Material DescriptionSensor DST P070 Ratio 0-34bar SG I/64
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]135 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Einkenni
Gildi
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásNo
RafmagnstengingRound Packard Metri-Pack
Sambærileg varaNONE
SCIP-málsskjalanr.8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
Snið magns á pakkningu64 pc
Staðall rafmagnstengingar150.2 SERIES
Staðall þrýstingstengingarFyrir lóðunarpípu
Stærð rafmagnstengingar3 pinnar
Stærð þrýstingstengingarLóðunarpípa
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB innan í CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tilvísun þrýst.einingarSealed gauge
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]85 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumDST P070
VöruhópurSensors
VörutegundDST P070
VottunC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]102.0 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psi]1479 psi
Þrýstingssvið [bör] [hám.]34.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]493.00 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.025 Kilogram
Net weight0.02 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255133735
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm