DST P070, 0 bar - 19 bar, 0 psi - 275.5 psi
074G4003
Rafmagnstenging: Round Packard Metri-Pack, Gerð þrýstingstengingar: Flare, Stærð þrýstingstengingar: 7/16-20-2B, Lykill tæknilýsingar: DST P070 RATIO 0-19BAR SG I/64
074G4003
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Pinni A |
| + fæðing | Pinni B |
| + útgangur | Pinni C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni húss | 304L |
| Efni vættra hluta | 304L/other |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| Frálagsmerki | Ratio metric |
| Gerð þrýstingstengingar | Flare |
| Hám. svörunartíma [ms] | 2 ms |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| Hlutf.kvarði spmötunar [%] [hám.] | 90.0 % RH |
| Hlutf.kvarði spmötunar [%] [lágm.] | 10.0 % RH |
| In scope of WEEE | No |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Jafnað hitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Jafnað hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Litur rafmagnstengis | Green |
| Lykill tæknilýsingar | DST P070 RATIO 0-19BAR SG I/64 |
| Material Description | Sensor DST P070 Ratio 0-19bar SG I/64 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 135 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Púlsdeyfirás | No |
| Rafmagnstenging | Round Packard Metri-Pack |
| Sambærileg vara | NONE |
| SCIP-málsskjalanr. | 8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573 |
| Snið magns á pakkningu | 64 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | 150.2 SERIES |
| Staðall þrýstingstengingar | SAE J513 45° flare |
| Stærð rafmagnstengingar | 3 pinnar |
| Stærð þrýstingstengingar | 7/16-20-2B |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| TEB innan í CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tilvísun þrýst.einingar | Sealed gauge |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 85 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | DST P070 |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | DST P070 |
| Vottun | C UL US UL RecognizedCE |
| Þrýstingshám. yfirálags [bör] | 57.0 bar |
| Þrýstingshám. yfirálags [psi] | 827 psi |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 19.00 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | 0.00 bar |
| Þrýstingssvið [psi] [hám.] | 275.50 psi |
| Þrýstingssvið [psi] [lágm.] | 0.00 psi |
| Þrýstingur karl/kven | KVENTENGI |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.025 Kilogram |
| Net weight | 0.02 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255134442 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |