Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9/Pg 11, 7-16-20 UNF

AKS 32, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

060G2071

Gerð þrýstingstengingar: UNF, Stærð þrýstingstengingar: 7/16-20, Lykill tæknilýsingar: AKS 32-DG33-A1BC08-0

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni 2
+ fæðingPinni 1
+ útgangurPinni 3
Aths. þrýstingstengingarFlare1/4 to
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EiginöruggtNR.
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FrálagsmerkiVoltage
Frálagsmerki [V] [hám.]5.0000 V
Frálagsmerki [V] [lágm.]1.0000 V
Gerð þrýstingstengingarUNF
Hám. svörunartíma [ms]4 ms
Hátt stig klippingar5.60
Heiti vöruPressure transmitter
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP65
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]80 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]0 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]176 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]32 °F
Lágt stig klippingar0.10
Lykill tæknilýsingarAKS 32-DG33-A1BC08-0
Material DescriptionSensor AKS 32 1/4 Flare, -1-34bar
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]85 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]185 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Nákvæmni, eink. +/- FS [%]0.3 % RH
Nákvæmni, hám. +/- FS [%]0.80 % RH
Einkenni
Gildi
Ólínuleiki BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásNo
Rafm.teng. karl/kvenKarl- og kventengi
RafmagnstengingAngular connector
Sambærileg vara060G4363
SCIP-málsskjalanr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SkolþynnaNR.
Snið magns á pakkningu14 pc
Staðall rafmagnstengingarEN 175301-803-A
Staðall þrýstingstengingarASME B1.1
Stærð rafmagnstengingarPg 9
Stærð þrýstingstengingar7/16-20
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tilvísun þrýst.einingarSealed gauge
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]85 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]185 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAKS/MBS
VöruhópurSensors
VörutegundAKS 32
VottunATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Vottunarstaðall6967179E227388E31024
Þrýstingshám. yfirálags [bör]55.0 bar
Þrýstingssvið [bör] [hám.]34.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]-1.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]493.00 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]-14.50 psi
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.176 Kilogram
Net weight0.153 Kilogram
Volume0.424 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422079309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm