Danfoss logo
AKS 33 and 32 Cable 1-4 - 18 NPT

AKS 33, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi

060G2058

Rafmagnstenging: Kapall, Gerð þrýstingstengingar: NPT, Stærð þrýstingstengingar: 1/4-18, Lykill tæknilýsingar: AKS 33-2121-D1EC04-0

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Svartur
+ fæðingBrúnn
Ath.semdir rafm.tengingarSnertivarið
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EiginöruggtNR.
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FrálagsmerkiCurrent
Frálagsmerki [mA] [hám.]20 mA
Frálagsmerki [mA] [lágm.]4 mA
Gerð þrýstingstengingarNPT
Hám. svörunartíma [ms]4 ms
Hátt stig klippingar22.40
Heiti vöruPressure transmitter
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP67
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]40 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]104 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
Kapallengd [m]5.000 m
Kapallengd [to]196.00 in
Lágt stig klippingar3.60
Lykill tæknilýsingarAKS 33-2121-D1EC04-0
Material DescriptionSensor AKS 33 1/4 NPT, 0-15bar
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]85 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]185 °F
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Nákvæmni, eink. +/- FS [%]0.3 % RH
Nákvæmni, hám. +/- FS [%]0.80 % RH
Ólínuleiki BFSL ±FS [%]0.20 % RH
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásNo
RafmagnstengingKapall
SCIP-málsskjalanr.5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SkolþynnaNR.
Snið magns á pakkningu8 pc
Staðall þrýstingstengingarANSI/ASME B1.20.1
Stærð þrýstingstengingar1/4-18
Stillanl. núllp. og dreifisviðNR.
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tilvísun þrýst.einingarAbsolute
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]85 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]185 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSensor AKS 33
VöruhópurSensors
VörutegundAKS 33
VottunATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Vottunarstaðall6967179E227388E31024
Þrýstingshám. yfirálags [bör]40.0 bar
Þrýstingssvið [bör] [hám.]15.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]217.50 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.446 Kilogram
Net weight0.377 Kilogram
Volume1.308 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422091073
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm