AKS 32, 0 bar - 6.89 bar
027X0106
Þrýstingssvið [bör]: 0 - 6.89
027X0106
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| Material Description | AKS 32 1-5VDC 0-100PSIA 1/4"1/8"NPT PG9 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Tilvísun þrýst.einingar | Gauge (relative) |
| UL mark | Yes |
| Vöruhópur | Regionally specified kits |
| Vörutegund | AKS 32 |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 6.89 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | 0.00 bar |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.38 Kilogram |
| Net weight | 0.23 Kilogram |
| Volume | 2.612 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490528 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |