Danfoss logo
Pressure transmitter, Screened cable, 7/16-20 UNF female

AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -145 psi - 130.5 psi

060G7807

Rafmagnstenging: Kapall, Gerð þrýstingstengingar: UNF, Stærð þrýstingstengingar: 7/16-20, Lykill tæknilýsingar: AKS 3000-D631-D1BF08

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Hvítur
+ fæðingRautt
Ath.semdir rafm.tengingarSnertivarið
Aths. þrýstingstengingarFlare1/4 to m/ lokaþjöppu
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EiginöruggtNR.
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FrálagsmerkiCurrent
Frálagsmerki [mA] [hám.]20 mA
Frálagsmerki [mA] [lágm.]4 mA
Gerð þrýstingstengingarUNF
Hám. svörunartíma [ms]4 ms
Hátt stig klippingar22.40
Heiti vöruPressure transmitter
IP-tala umlykisIP67
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]80 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]0 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]176 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]32 °F
Kapallengd [m]5.000 m
Kapallengd [to]196.00 in
Lágt stig klippingar3.60
Lykill tæknilýsingarAKS 3000-D631-D1BF08
Material DescriptionSensor AKS 3000-D631-D1BF08
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]85 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]185 °F
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Ólínuleiki BFSL ±FS [%]0.50 % RH
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásNo
RafmagnstengingKapall
SCIP-málsskjalanr.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SkolþynnaNR.
Snið magns á pakkningu8 pc
Staðall þrýstingstengingarISO 8434-1
Stærð þrýstingstengingar7/16-20
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tilvísun þrýst.einingarSealed gauge
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]85 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]185 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSensor AKS 3000
VöruhópurSensors
VörutegundAKS 3000
VottunATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Vottunarstaðall6967179E227388E31024
Þrýstingshám. yfirálags [bör]33.0 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psi]479 psi
Þrýstingssvið [bör] [hám.]9.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]-1.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]130.50 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]-145.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]17.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.386 Kilogram
Net weight0.351 Kilogram
Volume1.232 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255163435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm