AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
060G6432
Gerð þrýstingstengingar: M, Stærð þrýstingstengingar: 16 x 1.5, Lykill tæknilýsingar: AKS 3000-D631-A0CD21-0
060G6432
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Pinni 2 |
| + fæðing | Pinni 1 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Eiginöruggt | NR. |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Frálagsmerki | Current |
| Frálagsmerki [mA] [hám.] | 20 mA |
| Frálagsmerki [mA] [lágm.] | 4 mA |
| Gerð þrýstingstengingar | M |
| Hám. svörunartíma [ms] | 4 ms |
| Hátt stig klippingar | 22.40 |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Jafnað hitasvið [°C] [hám.] | 40 °C |
| Jafnað hitasvið [°C] [lágm.] | -30 °C |
| Jafnað hitasvið [°F] [hám.] | 104 °F |
| Jafnað hitasvið [°F] [lágm.] | -22 °F |
| Lágt stig klippingar | 3.60 |
| Lykill tæknilýsingar | AKS 3000-D631-A0CD21-0 |
| Material Description | Sensor AKS 3000 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 85 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 185 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Nákvæmni, eink. +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Nákvæmni, hám. +/- FS [%] | 2.00 % RH |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Ólínuleiki BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Sensing Solutions |
| Púlsdeyfirás | No |
| Rafm.teng. karl/kven | Karltengi |
| Rafmagnstenging | Angular connector |
| SCIP-málsskjalanr. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| Skolþynna | NR. |
| Snið magns á pakkningu | 20 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | EN 175301-803-A |
| Staðall þrýstingstengingar | ISO 261 |
| Stærð rafmagnstengingar | 4 pinnar |
| Stærð þrýstingstengingar | 16 x 1.5 |
| Stillanl. núllp. og dreifisvið | NR. |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tilvísun þrýst.einingar | Sealed gauge |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 85 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 185 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Sensor AKS 3000 |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | AKS 3000 |
| Vottun | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Vottunarstaðall | 6967179E227388E31024 |
| Þrýstingshám. yfirálags [bör] | 33.0 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 9.00 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | -1.00 bar |
| Þrýstingssvið [psi] [hám.] | 130.50 psi |
| Þrýstingssvið [psi] [lágm.] | -14.50 psi |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.143 Kilogram |
| Net weight | 0.126 Kilogram |
| Volume | 0.27 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428915427 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |