Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, M16x1,5

AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G4564

Gerð þrýstingstengingar: M, Stærð þrýstingstengingar: 16 x 1.5, Lykill tæknilýsingar: AKS 3000-D631-A1CD21-0

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni 2
+ fæðingPinni 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EiginöruggtNR.
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FrálagsmerkiCurrent
Frálagsmerki [mA] [hám.]20 mA
Frálagsmerki [mA] [lágm.]4 mA
Gerð þrýstingstengingarM
Hám. svörunartíma [ms]4 ms
Hátt stig klippingar22.40
Heiti vöruPressure transmitter
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP65
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]40 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]104 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
Lágt stig klippingar3.60
Lykill tæknilýsingarAKS 3000-D631-A1CD21-0
Material DescriptionSensor AKS 3000 M16, -1-9bar, mA I/14
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]85 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]185 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Nákvæmni, eink. +/- FS [%]1.0 % RH
Nákvæmni, hám. +/- FS [%]2.00 % RH
Einkenni
Gildi
Ólínuleiki BFSL ±FS [%]0.50 % RH
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásNo
Rafm.teng. karl/kvenKarl- og kventengi
RafmagnstengingAngular connector
Sambærileg vara060G1044
SCIP-málsskjalanr.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SkolþynnaNR.
Snið magns á pakkningu14 pc
Staðall rafmagnstengingarEN 175301-803-A
Staðall þrýstingstengingarISO 261
Stærð rafmagnstengingarPg 9
Stærð þrýstingstengingar16 x 1.5
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tilvísun þrýst.einingarSealed gauge
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]85 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]185 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSensor AKS 3000
VöruhópurSensors
VörutegundAKS 3000
VottunATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Vottunarstaðall6967179E227388E31024
Þrýstingshám. yfirálags [bör]33.0 bar
Þrýstingssvið [bör] [hám.]9.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]-1.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]130.50 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]-14.50 psi
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.176 Kilogram
Net weight0.159 Kilogram
Volume0.492 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428834568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm