AKS 3000, -1 bar - 30 bar, -14.5 psi - 426.69 psi
060G3718
Rafmagnstenging: Kapall, Gerð þrýstingstengingar: NPT, Stærð þrýstingstengingar: 1/4-18, Lykill tæknilýsingar: AKS 3000-N331-DAEC04-0
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050
060G3718
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Svartur |
| + fæðing | Brúnn |
| Ath.semdir rafm.tengingar | Snertivarið + millistykki |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Eiginöruggt | NR. |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Frálagsmerki | Current |
| Frálagsmerki [mA] [hám.] | 20 mA |
| Frálagsmerki [mA] [lágm.] | 4 mA |
| Gerð þrýstingstengingar | NPT |
| Hám. svörunartíma [ms] | 4 ms |
| Hátt stig klippingar | 22.40 |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Jafnað hitasvið [°C] [hám.] | 80 °C |
| Jafnað hitasvið [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Jafnað hitasvið [°F] [hám.] | 176 °F |
| Jafnað hitasvið [°F] [lágm.] | 32 °F |
| Kapallengd [m] | 2.000 m |
| Kapallengd [to] | 79.00 in |
| Lágt stig klippingar | 3.60 |
| Lykill tæknilýsingar | AKS 3000-N331-DAEC04-0 |
| Material Description | DELETED Sensor AKS 3000 1/4 NPT, -1-30 k |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 85 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 185 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nákvæmni, eink. +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Nákvæmni, hám. +/- FS [%] | 2.00 % RH |
| Ólínuleiki BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Sensing Solutions |
| Púlsdeyfirás | No |
| Rafmagnstenging | Kapall |
| SCIP-málsskjalanr. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| Skolþynna | NR. |
| Snið magns á pakkningu | 8 pc |
| Staðall þrýstingstengingar | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4-18 |
| Stillanl. núllp. og dreifisvið | NR. |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tilvísun þrýst.einingar | Sealed gauge |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 85 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 185 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Sensor AKS 3000 |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | AKS 3000 |
| Vottun | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Vottunarstaðall | 6967179E227388E31024 |
| Þrýstingshám. yfirálags [kg/cm2] | 60 kg/cm² |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 30.00 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | -1.00 bar |
| Þrýstingssvið [kg/cm2] [hám.] | 30 kg/cm² |
| Þrýstingssvið [kg/cm2] [lágm.] | -1 kg/cm² |
| Þrýstingssvið [psi] [hám.] | 426.69 psi |
| Þrýstingssvið [psi] [lágm.] | -14.50 psi |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.317 Kilogram |
| Net weight | 0.269 Kilogram |
| Volume | 1.274 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |