Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

AKS 3000, 0 bar - 6.89 bar

027X0109

Þrýstingssvið [bör]: 0 - 6.89

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti vöruPressure transmitter
Material DescriptionAKS 3000 4-20MA 0-100 PSIA 1/4"1/8"NPT P
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
UL markYes
VöruhópurRegionally specified kits
VörutegundAKS 3000
Þrýstingssvið [bör] [hám.]6.89 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.39 Kilogram
Net weight0.26 Kilogram
Volume2.612 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428490566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm